Variantes
 
Dessin 2 dimensions
|
|
5328UAP100R05-18x62
EAN 4031582310290
Roulette fixe, Chape et roue en nylon de haute qualité avec pare-fils intégrés, Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Toutes les parties métalliques sont en acier bi-chromaté jaune, Tige
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
100 mm |
|
Largeur de bandage
|
32 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 40 |
|
Diamètre de la tige
|
18 mm |
|
Longueur de la tige
|
62 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
137 mm |
|
Résistance à la température
|
- 30 / + 80 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Poids
|
0.53 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
100 kg |
|
Capacité de charge statique
|
200 kg |
|
|
|
|