Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
1470POO050P30
EAN 4031582338508
Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes.
Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Trou central
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
50 mm |
|
Largeur de bandage
|
19,5 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 65 |
|
Trou central
|
11 mm |
|
Déport
|
24 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
49 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
98 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
69 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Capacité de charge dynamique
|
40 kg |
|
Capacité de charge statique
|
80 kg |
|
|
|
|