Dessin 2 dimensions
|
|
2875ZAP125P30 RIGHT
EAN 4031582324365
Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné.
Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Convient pour des surfaces planes. Capacité de charge par roulette 30 kg max..
Renseignement: Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants.
L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.
Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
125 mm |
|
Largeur de bandage
|
32 mm |
|
Trou central
|
13 mm |
|
Déport
|
40 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
211 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
153 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Poids
|
0.886 kg |
|
|
|
|