Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
P41-38x38 / 8
EAN 4031582320268

Fixation à platine

Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Dimension de la platine
38 x 38 mm
Distance entre axe
27 x 27 mm
Diamètre des trous de la platine
4.4 mm
Hauteur de la roulette
10 mm
Poids
0.035 kg
Capacité de charge dynamique
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg