Zurück zum Suchergebnis
Zoom

Dessin 2 dimensions
P10-40x17 / 8
EAN 4031582320114

Tige avec platine en U pour roulettes d'ameublement

Résistance à la température
Résistance à l'oxydation.
Commande en ligne
Prix:
Prix unitaire HT
(remise)
Quantité:
Fiche technique
Dimension de la platine
40 x 17 mm
Distance entre axe
32 mm
Diamètre des trous de la platine
4 mm
Hauteur de la roulette
8 mm
Capacité de charge dynamique
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg