Dessin 2 dimensions
|
|
YGO050x20-Ø8
EAN 4031582324501
Corps de roue polypropylène, antistatique, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) gris non tachant, moyeu lisse
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
50 mm |
|
Largeur de bandage
|
20 mm |
|
Diamètre du trou de l'axe
|
8 mm |
|
Longueur de moyeu
|
22 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 87 |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12530 |
|
Poids
|
0.062 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
50 kg |
|
Capacité de charge statique
|
100 kg |
|
|
|
|