Dessin 2 dimensions
|
|
WOO075x25-Ø8
EAN 4031582337945
Roue haute température, moyeu lisse, axe de roue riveté
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
75 mm |
|
Largeur de bandage
|
25 mm |
|
Diamètre du trou de l'axe
|
8 mm |
|
Longueur de moyeu
|
26.5 mm |
|
Résistance à la température
|
- 40 / + 180 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Capacité de charge dynamique
|
50 kg |
|
Capacité de charge statique
|
100 kg |
|
|
|
|