Dessin 2 dimensions
|
|
POI030x18-Ø6
EAN 4031582320688
Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
30 mm |
|
Largeur de bandage
|
18 mm |
|
Diamètre du trou de l'axe
|
6 mm |
|
Longueur de moyeu
|
21.5 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 65 |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12528 |
|
Poids
|
0.006 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
30 kg |
|
Capacité de charge statique
|
60 kg |
|
|
|
|