Variantes

Dessin 2 dimensions
|
|
3477UFR200P63
EAN 4031582305975
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
200 mm |
|
Largeur de bandage
|
46 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 64 |
|
Dimension de la platine
|
137 x 105 mm |
|
Distance entre axe
|
105 x 80/75 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
11 mm |
|
Déport
|
55 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
334 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
240 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 80 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Poids
|
2.895 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
400 kg |
|
Capacité de charge statique
|
800 kg |
|
|
|
|