Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
8470IDP100P62
EAN 4031582312386
Roulette pivotante, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Corps de roue: aluminium, Bandage: silicone haute température, roulements à billes de précision protégés, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
100 mm |
|
Largeur de bandage
|
35 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 75 |
|
Dimension de la platine
|
105 x 85 mm |
|
Distance entre axe
|
80 x 60 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
9 mm |
|
Déport
|
40 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
90 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
180 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
128 mm |
|
Résistance à la température
|
- 30 / + 260 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Poids
|
0.982 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
80 kg |
|
Capacité de charge statique
|
160 kg |
|
|
|
|