Variantes

Dessin 2 dimensions
|
|
8478BOO125P62
EAN 4031582313161
Roulette fixe, Chape en acier inoxydable, axe de roue boulonné, Roue haute température, moyeu lisse, axe de roue riveté, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
125 mm |
|
Largeur de bandage
|
40 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 85 |
|
Dimension de la platine
|
105 x 85 mm |
|
Distance entre axe
|
80 x 60 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
9 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
155 mm |
|
Résistance à la température
|
- 40 / + 280 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Poids
|
0.94 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
150 kg |
|
Capacité de charge statique
|
300 kg |
|
|
|
|