Variantes

Dessin 2 dimensions
|
|
3477POS100P62
EAN 4031582336863
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.
Roue en polypropylène avec système amortisseur en mousse de polyuréthane, roulement rouleaux, cache moyeu bleu., Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
100 mm |
|
Largeur de bandage
|
36 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 65 |
|
Dimension de la platine
|
105 x 85 mm |
|
Distance entre axe
|
80/77 x 60 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
9 mm |
|
Déport
|
41 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
246 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
128 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Capacité de charge dynamique
|
160 kg |
|
Capacité de charge statique
|
320 kg |
|
|
|
|