Dessin 2 dimensions
|
|
3478UFP200P63-BH256
EAN 4031582306934
Roulette fixe, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Axe boulonné, Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
200 mm |
|
Largeur de bandage
|
46 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 64 |
|
Dimension de la platine
|
140 x 110 mm |
|
Distance entre axe
|
105 x 80/75 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
11 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
256 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 80 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Poids
|
2.222 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
300 kg |
|
Capacité de charge statique
|
600 kg |
|
|
|
|