Dessin 2 dimensions
|
|
3476UFP200P67
EAN 4031582305012
Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision, Fixation à platine avec blocage central intégré
Renseignement: Le système de blocage est indépendant, si bien que la pédale revient toujours dans la même position. Possiblité d'adapter un blocage central grâce à une barre de liaison..
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
200 mm |
|
Largeur de bandage
|
46 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 64 |
|
Dimension de la platine
|
137 x 105 mm |
|
Distance entre axe
|
105 x 77.5 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
13 mm |
|
Déport
|
55 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
310 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
256 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 80 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Poids
|
3.378 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
300 kg |
|
Capacité de charge statique
|
600 kg |
|
|
|
|