Dessin 2 dimensions
|
|
IOG100x35-Ø8
EAN 4031582338065
Roue en aluminium résistante à la haute température, auto-lubrifiant
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
100 mm |
|
Largeur de bandage
|
35 mm |
|
Diamètre du trou de l'axe
|
8 mm |
|
Longueur de moyeu
|
45 mm |
|
Résistance à la température
|
- 40 / + 280 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Capacité de charge dynamique
|
125 kg |
|
Capacité de charge statique
|
250 kg |
|
|
|
|