Variantes
 
Dessin 2 dimensions
|
|
4680IEP160P63
EAN 4031582307801
Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, axe de roue boulonné.
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
160 mm |
|
Largeur de bandage
|
50 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 67 |
|
Dimension de la platine
|
140 x 110 mm |
|
Distance entre axe
|
105 x 80/74 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
11 mm |
|
Déport
|
55 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
135 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
270 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
200 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Poids
|
3.378 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
350 kg |
|
Capacité de charge statique
|
700 kg |
|
|
|
|