Variantes
 
Dessin 2 dimensions
|
|
4687TOP125P63
EAN 4031582308174
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, axe de roue boulonné.
Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision , Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
125 mm |
|
Largeur de bandage
|
50 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 75 |
|
Dimension de la platine
|
140 x 110 mm |
|
Distance entre axe
|
105 x 80/74 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
11 mm |
|
Déport
|
55 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
296 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
164 mm |
|
Résistance à la température
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Poids
|
3.102 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
700 kg |
|
Capacité de charge statique
|
1400 kg |
|
|
|
|