Variantes
 
Dessin 2 dimensions
|
|
9681FVP300P64
EAN 4031582315516
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.
Corps de roue fonte, Bandage: caoutchouc élastique noir, roulements à billes de précision, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
300 mm |
|
Largeur de bandage
|
85 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 70 |
|
Dimension de la platine
|
175 x 140 mm |
|
Distance entre axe
|
140 x 105 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
15 mm |
|
Déport
|
70 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
474 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
355 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norme
|
EN 12533 |
|
Poids
|
23.027 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
800 kg |
|
Capacité de charge statique
|
1600 kg |
|
|
|
|