Variantes
 
Dessin 2 dimensions
|
|
3640IEP125P63
EAN 4031582337143
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné..
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
125 mm |
|
Largeur de bandage
|
50 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 67 |
|
Dimension de la platine
|
137 x 105 mm |
|
Distance entre axe
|
105 x 80/75 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
11 mm |
|
Déport
|
55 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
117.5 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
235 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
178 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norme
|
EN 12532 |
|
Capacité de charge dynamique
|
300 kg |
|
Capacité de charge statique
|
600 kg |
|
|
|
|