Variantes
 
Dessin 2 dimensions
|
|
9680TOO160P63
EAN 4031582315264
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.
Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
160 mm |
|
Largeur de bandage
|
50 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore D 75 |
|
Dimension de la platine
|
135 x 110 mm |
|
Distance entre axe
|
105 x 80/75 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
11 mm |
|
Déport
|
57 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
137 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
274 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
205 mm |
|
Résistance à la température
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norme
|
EN 12533 |
|
Poids
|
4.463 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
850 kg |
|
Capacité de charge statique
|
1700 kg |
|
|
|
|