Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
9250STP250P65
EAN 4031582314038
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.
Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
250 mm |
|
Largeur de bandage
|
100 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 92 |
|
Dimension de la platine
|
200 x 160 mm |
|
Distance entre axe
|
160 x 120 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
15 mm |
|
Déport
|
75 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
200 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
400 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
325 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12533 |
|
Poids
|
33.927 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
2200 kg |
|
Capacité de charge statique
|
4400 kg |
|
|
|
|