Variantes
Dessin 2 dimensions
|
|
9950STP500P68
EAN 4031582316858
Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.
Corps de roue acier embouti peint, forte charge , Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
500 mm |
|
Largeur de bandage
|
80 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 92 |
|
Dimension de la platine
|
270 x 250 mm |
|
Distance entre axe
|
230 x 210 mm |
|
Diamètre des trous de la platine
|
17 mm |
|
Déport
|
130 mm |
|
Rayon d'encombrement
|
380 mm |
|
Diamètre d'encombrement
|
760 mm |
|
Hauteur de la roulette
|
610 mm |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12533 |
|
Poids
|
126.665 kg |
|
Capacité de charge dynamique
|
6000 kg |
|
Capacité de charge statique
|
12000 kg |
|
|
|
|