Dessin 2 dimensions
|
|
ETX080x74-Ø12,5 NL76-Type D
EAN 4031582331714
Corps de roue en acier, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision étanche
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
80 mm |
|
Largeur de bandage
|
74 mm |
|
Diamètre du trou de l'axe
|
12.5 mm |
|
Longueur de moyeu
|
76 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 92 |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
|
|
|