Dessin 2 dimensions
|
|
ETP062x20-Ø17
EAN 4031582331226
Corps de roue acier, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses et planes.
Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
62 mm |
|
Largeur de bandage
|
20 mm |
|
Diamètre du trou de l'axe
|
17 mm |
|
Longueur de moyeu
|
10 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 92 |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Capacité de charge dynamique
|
100 kg |
|
Capacité de charge statique
|
200 kg |
|
|
|
|