Dessin 2 dimensions
|
|
FTP140x58-Ø25 NL68
EAN 4031582331752
Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
| Résistance au roulement |
 |
| Bruit du mouvement |
 |
| usure |
 |
| Résistance à la température |
 |
| Résistance à l'oxydation. |
 |
Commande en ligne
|
|
Prix:
|
Prix unitaire HT
|
|
|
(remise)
|
|
Quantité:
|
|
|
|
|
Fiche technique
|
|
Diamètre de roue
|
140 mm |
|
Largeur de bandage
|
58 mm |
|
Diamètre du trou de l'axe
|
25 mm |
|
Longueur de moyeu
|
68 mm |
|
Dureté du bandage
|
Shore A 92 |
|
Résistance à la température
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norme
|
EN 12533 |
|
|
|
|