Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
1298POI014P80

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine ronde

Diamètre de roue
14 mm
Largeur de bandage
14 mm
Dimensions de platine
26 mm
Hauteur de la roulette
13.5 mm
Capacité de charge
15 kg
 
Cliquez ici !
2198POI014P60-30x17

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
14 mm
Largeur de bandage
14 mm
Dimensions de platine
30 x 17 mm
Hauteur de la roulette
17 mm
Capacité de charge
25 kg