Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
2198UOI030P60-45X20

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
30 mm
Largeur de bandage
15 mm
Dimensions de platine
45 x 20 mm
Hauteur de la roulette
34 mm
Capacité de charge
40 kg