Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
5920UOI035L51-10

Roulette pivotante, Chape en polyamide.

Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
35 mm
Largeur de bandage
11 mm
Diamètre du trou central
10 mm
Données d'enregistrement
52 mm
Hauteur de la roulette
44.5 mm
Capacité de charge
50 kg
 
Cliquez ici !
5920UOI035L51-9

Roulette pivotante, Chape en polyamide.

Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
35 mm
Largeur de bandage
11 mm
Diamètre du trou central
9 mm
Données d'enregistrement
52 mm
Hauteur de la roulette
31 mm
Capacité de charge
50 kg
 
Cliquez ici !
A520POI035L51-8

Roulette pivotante, Chape en polypropylène.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
35 mm
Largeur de bandage
6 mm
Diamètre du trou central
8 mm
Données d'enregistrement
38 mm
Hauteur de la roulette
39 mm
Capacité de charge
30 kg