Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
1430POI038P60-46x38

Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
38 mm
Largeur de bandage
16 mm
Dimensions de platine
46 x 38 mm
Déport
13 mm
Hauteur de la roulette
50.5 mm
Capacité de charge
25 kg