Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
A520POI040L51-8

Roulette pivotante, Chape en polypropylène.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
40 mm
Largeur de bandage
6 mm
Diamètre du trou central
8 mm

38 mm
Hauteur de la roulette
44 mm
Capacité de charge
30 kg