Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
2198UOI045P60-67x24

Roulette fixe, Chape en acier, zingué, axe de roue riveté, Corps de roue polyamide, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
45 mm
Largeur de bandage
18 mm
Dimensions de platine
67 x 24 mm
Hauteur de la roulette
48.5 mm
Capacité de charge
55 kg