Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
5025PJH100L51-10 RAL7035
MONO

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
24 mm
Diamètre du trou central
10 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
120 mm
Capacité de charge
70 kg
 
Cliquez ici !
5025PJH100L51-10 RAL9006
MONO

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
24 mm
Diamètre du trou central
10 mm
Déport
40 mm
Hauteur de la roulette
120 mm
Capacité de charge
70 kg