Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3430POI058P60-80x60

Roulette pivotante, Chape en acier zingué, pivot sur simple rangée de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
58 mm
Largeur de bandage
28 mm
Dimensions de platine
80 x 60 mm
Déport
21 mm
Hauteur de la roulette
76 mm
Capacité de charge
100 kg