Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
POI030x18-Ø6

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

Diamètre de roue
30 mm
Largeur de bandage
18 mm
Diamètre du trou l'axe
6 mm
Longueur de moyeu
21.5 mm
Capacité de charge
30 kg