Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
2470PJO100R05-28

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, moyeu lisse, Tige

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
38 mm
Hauteur de la roulette
138 mm
Capacité de charge
80 kg
 
Cliquez ici !
2470PJP100R05-28

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils, Tige

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
38 mm
Hauteur de la roulette
138 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
2470YGO100R05-28

Roulette pivotante, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné.

Corps de roue polypropylène, antistatique, Bandage: TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) gris non tachant, moyeu lisse, Tige

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
38 mm
Hauteur de la roulette
138 mm
Capacité de charge
80 kg
 
Cliquez ici !
2940UAP100R05-28

Roulette pivotante, Structure acier mécano-soudé, pivot étanche à roulements à billes de précision au pivot et dans chaque roue. Logement du roulement à billes du pivot soudé sur la structure acier, capot nylon.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
60 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
31 mm
Hauteur de la roulette
129 mm
Capacité de charge
125 kg
 
Cliquez ici !
2940UAP100R05-32

Roulette pivotante, Structure acier mécano-soudé, pivot étanche à roulements à billes de précision au pivot et dans chaque roue. Logement du roulement à billes du pivot soudé sur la structure acier, capot nylon.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision, Tige

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
60 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
31 mm
Hauteur de la roulette
129 mm
Capacité de charge
125 kg
 
Cliquez ici !
2940XSX100R05-28

Roulette pivotante, Structure acier mécano-soudé, pivot étanche à roulements à billes de précision au pivot et dans chaque roue. Logement du roulement à billes du pivot soudé sur la structure acier, capot nylon.

Corps de roue polyamide, antistatique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés, Tige

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
60 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
31 mm
Hauteur de la roulette
129 mm
Capacité de charge
125 kg
 
Cliquez ici !
2940XSX100R05-32

Roulette pivotante, Structure acier mécano-soudé, pivot étanche à roulements à billes de précision au pivot et dans chaque roue. Logement du roulement à billes du pivot soudé sur la structure acier, capot nylon.

Corps de roue polyamide, antistatique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés, Tige

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
60 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
31 mm
Hauteur de la roulette
129 mm
Capacité de charge
125 kg
 
Cliquez ici !
5440PJP100R05-28
DECORA

Roulette pivotante, Chape et roue en nylon de haute qualité avec pare-fils intégrés, roulements à billes de précision au pivot.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, Tige

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
28 mm
Déport
38 mm
Hauteur de la roulette
139 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
5440PJP100R05-32
DECORA

Roulette pivotante, Chape et roue en nylon de haute qualité avec pare-fils intégrés, roulements à billes de précision au pivot.

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, Tige

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
32 mm
Longueur de la fixation
32 mm
Déport
38 mm
Hauteur de la roulette
139 mm
Capacité de charge
100 kg