Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
5229UAI050B10-11x20

Patin en polyamide avec une base téflon pour sols durs

Diamètre de roue
50 mm
Tige à collet
11 x 20 mm
Hauteur de la roulette
39 mm
 
Cliquez ici !
A229POI050B10-11x20

Patin en polypropylène, pour sols souples

Diamètre de roue
50 mm
Tige à collet
11 x 20 mm
Hauteur de la roulette
33 mm
 
Cliquez ici !
A229YOI050B10-11x20

Patin en polypropylène, conducteurs d’électricité pour sols souples.

Diamètre de roue
50 mm
Tige à collet
11 x 20 mm
Hauteur de la roulette
33 mm