Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3478UFP160P63-BH216

Roulette fixe, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Axe boulonné, Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
46 mm
Dimensions de platine
137 x 115 mm
Hauteur de la roulette
216 mm
Capacité de charge
300 kg