Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3476PVO160P69-Q1-11

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc noir, moyeu lisse, Fixation à platine avec blocage central intégré

Renseignement:
Le système de blocage est indépendant, si bien que la pédale revient toujours dans la même position. Possiblité d'adapter un blocage central grâce à une barre de liaison..

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
135 kg
 
Cliquez ici !
3476UFP160P67

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision, Fixation à platine avec blocage central intégré

Renseignement:
Le système de blocage est indépendant, si bien que la pédale revient toujours dans la même position. Possiblité d'adapter un blocage central grâce à une barre de liaison..

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
46 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
216 mm
Capacité de charge
300 kg