Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3472DXR160P63

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, roulements rouleaux, Fixation à platine

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
135 kg
 
Cliquez ici !
3472PVR160P63

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc noir, roulements rouleaux, Fixation à platine

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
135 kg
 
Cliquez ici !
3472PXU160P63

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc noir soft, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
200 mm
Capacité de charge
135 kg