Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3472DVP200P63

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.

Corps de roue acier, bandage caoutchouc renforcé, noir, roulements à billes de précision., Fixation à platine

Diamètre de roue
200 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
240 mm
Capacité de charge
205 kg
 
Cliquez ici !
3472DXR200P63

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, roulements rouleaux, Fixation à platine

Diamètre de roue
200 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
240 mm
Capacité de charge
205 kg
 
Cliquez ici !
3472PVR200P63

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc noir, roulements rouleaux, Fixation à platine

Diamètre de roue
200 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
240 mm
Capacité de charge
205 kg
 
Cliquez ici !
3472PXU200P63

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe boulonné, Joint de protection du pivot.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc noir soft, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
200 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
240 mm
Capacité de charge
205 kg