Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3478UFP200P63-BH256

Roulette fixe, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Axe boulonné, Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
200 mm
Largeur de bandage
46 mm
Dimensions de platine
140 x 110 mm
Hauteur de la roulette
256 mm
Capacité de charge
300 kg