Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
BOG100x35-Ø12

Roue en matière synthétique résistante à la haute température, auto-lubrifiante.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
35 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Capacité de charge
125 kg
 
Cliquez ici !
HUR100x36-Ø12
SYNTECH

Roue "SYNTECH" hybride, corps de roue et bandage en polyamide, avec anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit, roulements rouleaux

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
36 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Capacité de charge
160 kg
 
Cliquez ici !
IOG100x35-Ø8

Roue en aluminium résistante à la haute température, auto-lubrifiant

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
35 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Capacité de charge
125 kg
 
Cliquez ici !
MOP100x50-Ø20

Corps de roue polyamide, très forte charge? Roulements à billes de précision

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
1400 kg
 
Cliquez ici !
POO100x36-Ø12

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
36 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Capacité de charge
160 kg
 
Cliquez ici !
POR100x36-Ø12

Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
36 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Capacité de charge
160 kg
 
Cliquez ici !
POR100x40-Ø12

Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
40 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
48 mm
Capacité de charge
160 kg
 
Cliquez ici !
POS100x36-Ø8

Roue en polypropylène avec système amortisseur en mousse de polyuréthane, roulement rouleaux, cache moyeu bleu.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
36 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Capacité de charge
160 kg
 
Cliquez ici !
TOO100x50-Ø15

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
15 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
600 kg
 
Cliquez ici !
TOO100x50-Ø16,3

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
16.3 mm
Longueur de moyeu
50 mm
Capacité de charge
400 kg
 
Cliquez ici !
TOO100x50-Ø20

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
600 kg
 
Cliquez ici !
TOP100x50-Ø20

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
500 kg
 
Cliquez ici !
UOO100x36-Ø12

Corps de roue polyamide, moyeu lisse

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
36 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Capacité de charge
200 kg
 
Cliquez ici !
UOP100x36-Ø8

Corps de roue polyamide, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
36 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Capacité de charge
250 kg
 
Cliquez ici !
UOR100x36-Ø12

Corps de roue polyamide, roulements rouleaux

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
36 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Capacité de charge
200 kg
 
Cliquez ici !
UOT100x36-Ø8

Roue en polyamide avec anneau amortisseur en mousse de polyuréthane, roulement à billes de précision, cache moyeu bleu.

Diamètre de roue
100 mm
Largeur de bandage
36 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Capacité de charge
250 kg