Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
MOP160x50-Ø30

Corps de roue polyamide, très forte charge? Roulements à billes de précision

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
30 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
2250 kg
 
Cliquez ici !
TOO160x50-Ø20

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
850 kg
 
Cliquez ici !
TOP160x50-Ø20

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
850 kg
 
Cliquez ici !
UOO160x40-Ø20

Corps de roue polyamide, moyeu lisse

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Capacité de charge
500 kg
 
Cliquez ici !
UOR160x40-Ø20

Corps de roue polyamide, roulements rouleaux

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Capacité de charge
400 kg
 
Cliquez ici !
WOO160x40-Ø20

Roue haute température, moyeu lisse, axe de roue riveté

Diamètre de roue
160 mm
Largeur de bandage
40 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Capacité de charge
250 kg