Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
MOP250x50-Ø40

Corps de roue polyamide, très forte charge? Roulements à billes de précision

Diamètre de roue
250 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
40 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
3500 kg
 
Cliquez ici !
MOP250x80-Ø50

Corps de roue polyamide, très forte charge? Roulements à billes de précision

Diamètre de roue
250 mm
Largeur de bandage
80 mm
Diamètre du trou l'axe
50 mm
Longueur de moyeu
90 mm
Capacité de charge
5500 kg
 
Cliquez ici !
TOO250x50-Ø25

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

Diamètre de roue
250 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
1100 kg
 
Cliquez ici !
TOP250x50-Ø25

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
250 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
1100 kg