Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
BOG080x35-Ø12

Roue en matière synthétique résistante à la haute température, auto-lubrifiante.

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
35 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
POO080x34-Ø12

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
34 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Capacité de charge
125 kg
 
Cliquez ici !
POR080x34-Ø12

Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
34 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Capacité de charge
125 kg
 
Cliquez ici !
RK.TOP080x60-Ø47x12

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
60 mm

Ø47x12 mm
Capacité de charge
600 kg
 
Cliquez ici !
RK.TOP080x70-Ø47x12

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
70 mm

Ø47x12 mm
Capacité de charge
650 kg
 
Cliquez ici !
RK.TOP080x74-Ø47x12

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
74 mm

Ø47x12 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
RK.TOP082x54-Ø47x14

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
54 mm

Ø47x14 mm
Capacité de charge
600 kg
 
Cliquez ici !
RK.TOP082x66-Ø47x14

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
66 mm

Ø47x14 mm
Capacité de charge
680 kg
 
Cliquez ici !
TOP080x60-Ø25 NL60

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
60 mm
Diamètre du trou l'axe
25 mm
Longueur de moyeu
80 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
TOP080x70-Ø20 NL76

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
70 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
76 mm

Ø47x12 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
TOP080x74-Ø20 NL80

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision Capacité de charge sur surfaces lisses, planes.

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
74 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
80 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
UOO080x34-Ø12

Corps de roue polyamide, moyeu lisse

Diamètre de roue
80 mm
Largeur de bandage
34 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Capacité de charge
200 kg