Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
POI050x20-Ø6

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

Diamètre de roue
50 mm
Largeur de bandage
20 mm
Diamètre du trou l'axe
6 mm
Longueur de moyeu
21.5 mm
Capacité de charge
35 kg
 
Cliquez ici !
UOO050x20-Ø8

Corps de roue polyamide, moyeu lisse

Diamètre de roue
50 mm
Largeur de bandage
20 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
21.7 mm
Capacité de charge
55 kg