Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
MOP075x60-Ø20 NL60

Corps de roue polyamide, très forte charge? Roulements à billes de précision

Diamètre de roue
75 mm
Largeur de bandage
60 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
 
Cliquez ici !
POO075x25-Ø8

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

Diamètre de roue
75 mm
Largeur de bandage
25 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
26.5 mm
Capacité de charge
50 kg
 
Cliquez ici !
WOO075x25-Ø8

Roue haute température, moyeu lisse, axe de roue riveté

Diamètre de roue
75 mm
Largeur de bandage
25 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
26.5 mm
Capacité de charge
50 kg