Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
DIK150x32-Ø8

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc noir, avec pare-fils, roulements coniques

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
36 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
ETZ150x76-Ø100



Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
76 mm
Diamètre du trou l'axe
100 mm
Longueur de moyeu
76 mm
Capacité de charge
950 kg
 
Cliquez ici !
FTP150x50-Ø20 NL50

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
50 mm
 
Cliquez ici !
FTP150x50-Ø20 NL50

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
50 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
FTP150x50-Ø20 NL60

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
FTP150x50-Ø25 NL60

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
FTP150x60-Ø20 NL60

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
60 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
800 kg
 
Cliquez ici !
FTP150x60-Ø25 NL60

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
60 mm
Diamètre du trou l'axe
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
800 kg
 
Cliquez ici !
FTX150x50-Ø12 NL65

Corps de roue en fonte, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
65 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
ITP150x50-Ø20 flat

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
650 kg
 
Cliquez ici !
ITP150x50-Ø20-SH80A

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
500 kg
 
Cliquez ici !
ITP150x50-Ø25 flat

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
650 kg
 
Cliquez ici !
ITP150x50-Ø25-SH80A

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Diamètre du trou l'axe
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Capacité de charge
500 kg
 
Cliquez ici !
JFX150x32-Ø8

Corps de roue zamac, Bandage: caoutchouc élastique gris, non tachant vulcanisé, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
35.5 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
JYX150x32-Ø8

Corps de roue zamac, Bandage: caoutchouc noir, non marquant, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
35.5 mm
Capacité de charge
150 kg
 
Cliquez ici !
PJP150x30-Ø8 MC

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
30 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
36 mm
Capacité de charge
60 kg
 
Cliquez ici !
PJP150x32-Ø8

Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
36.5 mm
Capacité de charge
100 kg
 
Cliquez ici !
PNP150x30-Ø8

Corps de roue polypropylène, Bandage: mousse de polyuréthane, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
30 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
34 mm
Capacité de charge
75 kg
 
Cliquez ici !
RK.FTP150x50-Ø52x15,1 NL50

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
50 mm
Longueur de moyeu
50 mm

Ø52x15,1 mm
 
Cliquez ici !
UAP150x32-Ø8

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulements à billes de précision

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
36.5 mm
Capacité de charge
160 kg
 
Cliquez ici !
XSX150x32-Ø8

Corps de roue polyamide, antistatique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés

Diamètre de roue
150 mm
Largeur de bandage
32 mm
Diamètre du trou l'axe
8 mm
Longueur de moyeu
36.5 mm
Capacité de charge
160 kg