Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
POR108x36-Ø12

Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux

Diamètre de roue
108 mm
Largeur de bandage
36 mm
Diamètre du trou l'axe
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Capacité de charge
160 kg