Catalogue en ligne


Demande
Imprimer
Chercher
°F / " / LBS

Choix du produit:

Cliquez ici !
3640IEP125P63

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné..

Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
178 mm
Capacité de charge
300 kg
 
Cliquez ici !
3640ITP125P63

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné..

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
178 mm
Capacité de charge
400 kg
 
Cliquez ici !
3640ITP125P63 SH80

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné..

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
178 mm
Capacité de charge
400 kg
 
Cliquez ici !
3640TOO125P63

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné..

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
178 mm
Capacité de charge
600 kg
 
Cliquez ici !
3640TOP125P63

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné..

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision , Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
137 x 105 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
178 mm
Capacité de charge
600 kg
 
Cliquez ici !
3640UER125P63

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné..

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, roulements rouleaux, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
178 mm
Capacité de charge
300 kg
 
Cliquez ici !
4680IEP125P63

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, axe de roue boulonné.

Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
140 x 110 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
164 mm
Capacité de charge
300 kg
 
Cliquez ici !
4680ITP125P63

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, axe de roue boulonné.

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
140 x 110 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
164 mm
Capacité de charge
500 kg
 
Cliquez ici !
4680ITP125P63 SH80

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, axe de roue boulonné.

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
140 x 110 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
164 mm
Capacité de charge
400 kg
 
Cliquez ici !
4680TOO125P63

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
140 x 110 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
164 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
4680TOP125P63

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision , Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
140 x 110 mm
Déport
55 mm
Hauteur de la roulette
164 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
9680FTP125P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
47 mm
Hauteur de la roulette
170 mm
Capacité de charge
550 kg
 
Cliquez ici !
9680IEP125P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
47 mm
Hauteur de la roulette
170 mm
Capacité de charge
300 kg
 
Cliquez ici !
9680ITP125P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
47 mm
Hauteur de la roulette
170 mm
Capacité de charge
500 kg
 
Cliquez ici !
9680TOO125P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
47 mm
Hauteur de la roulette
170 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
9680TOP125P63

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision , Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
135 x 110 mm
Déport
47 mm
Hauteur de la roulette
170 mm
Capacité de charge
700 kg
 
Cliquez ici !
9950FTP125P65

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision, Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
200 x 160 mm
Déport
50 mm
Hauteur de la roulette
205 mm
Capacité de charge
1100 kg
 
Cliquez ici !
9950TOP125P65

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné.

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision , Fixation à platine

Diamètre de roue
125 mm
Largeur de bandage
50 mm
Dimensions de platine
200 x 160 mm
Déport
50 mm
Hauteur de la roulette
205 mm
Capacité de charge
1400 kg